17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

赤液棒状温度計 JCシリーズ

赤液棒状温度計 JCシリーズ

通常単価(税別)
9561,051
税込単価
1,0521,156
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】一般的な仕様の短いタイプの温度計で、赤液を使用しているため温度の確認が容易です。

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • 商品詳細種別

    • 全長

    • コード番号

    • 目盛

    • 目盛範囲

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    メーカー型番

    商品詳細種別

    全長

    コード番号

    目盛

    目盛範囲

    最小発注数量
    -
    0~50℃ 150mm
    150mm
    JC-2096
    1℃
    0~50℃
    1個
    -
    -20~50℃ 150mm
    150mm
    JC-2097
    1℃
    -20~50℃
    1個
    -
    0~100℃ 150mm
    150mm
    JC-2098
    1℃
    0~100℃
    1個
    -
    0~100℃ 180mm
    180mm
    JC-2101
    1℃
    0~100℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    956
    ( 1,052 )
    4日目
    1,051
    ( 1,156 )
    11日目
    965
    ( 1,062 )
    4日目
    965
    ( 1,062 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    一般的な仕様の短いタイプの温度計で、赤液を使用しているため温度の確認が容易です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    赤液棒状温度計 JCシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    赤液棒状温度計 JCシリーズ
    赤液棒状温度計用 ケース
    足長赤液棒状温度計
    赤液棒状温度計,透明ケース付き
    短形赤液温度計
    赤液棒状温度計 東京硝子器械
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格956-2,270 -2,616 -699 -2,722 -1,194 -
    通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜10日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト