17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

通常単価(税別)
76,807127,077
税込単価
84,488139,785
通常出荷日:35日目~45日目

日本薬局方に基づいて作られている温度計です。日本計量振興協会成績書付。

  • 詳細
    日本計量振興協会成績書付
  • 全長
    300mm
  • 目盛
    0.1℃
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 目盛範囲

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内
    • 45日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

メーカー型番

商品詳細種別

コード番号

目盛範囲

最小発注数量
JC-1201-2
新規トレサ付 -17~50℃
JC-1201-2
-17~50℃
1個
JC-1202-2
新規トレサ付 40~100℃
JC-1202-2
40~100℃
1個
JC-1203-2
新規トレサ付 90~150℃
JC-1203-2
90~150℃
1個
JC-1204-2
新規トレサ付 140~200℃
JC-1204-2
140~200℃
1個
JC-1205-2
新規トレサ付 190~250℃
JC-1205-2
190~250℃
1個
JC-1206-2
新規トレサ付 240~320℃
JC-1206-2
240~320℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,522
( 96,274 )
35日目
76,807
( 84,488 )
35日目
82,165
( 90,382 )
35日目
90,111
( 99,122 )
35日目
106,541
( 117,195 )
45日目
127,077
( 139,785 )
35日目

詳細情報

基本情報

日本薬局方に基づいて作られている温度計です。
日本計量振興協会成績書付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ
JCSS基準器型温度計
乾湿計 JCシリーズ
お風呂用温度計 JCシリーズ
試薬試験用温度計
冷蔵庫用温度計 JCシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格76,807-172,632 -1,453 -1,092117,893869 -
通常出荷日35日目〜26日目〜1日目〜4日目〜35日目4日目〜
詳細日本計量振興協会成績書付JCSS校正付--成績書付き-
全長300mm400mm250mm170mm280~300mm-
目盛0.1℃0.1℃1℃2℃-1℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト