17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ミニシェーカー用アタッチメント

ミニシェーカー用アタッチメント
通常単価(税別)
6,015円~11,536円
税込単価
6,617円~12,690円
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

内容

I材質

コード番号

タイプ

商品詳細種別

材質

用途

最小発注数量
-
-
0003428000
96ウェル
PCRプレートアタッチメント
-
-
1個
-
-
000L001830
-
自由形
エチレン酢酸ビニール
-
1個
直径10mmの試験管14本用
エチレン酢酸ビニール
000L001840
-
10mm×14本用
-
MS3.3にセットして使用
1個
直径16mmの試験管4本用
-
000L001860
-
16mm×4本用
エチレン酢酸ビニール
MS3.3にセットして使用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,536円
( 12,690円 )
4日目
6,015円
( 6,617円 )
9日目
11,536円
( 12,690円 )
9日目
11,536円
( 12,690円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】

商品担当おすすめ

  • 撹拌羽根 画像

    アズワン

    撹拌羽根

    SUS304製

  • 撹拌機(フロントラボ)用オプション 画像

    アズワン

    撹拌機(フロントラボ)用オプション

    【特長】デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。使い勝手のよいベーシックタイプ。LEDで速度を表示します。オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニシェーカー用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニシェーカー用アタッチメント
ミニシェーカーMS3用 ユニバーサルアタッチメント
ミニシェーカーMS3用 マイクロプレート用アタッチメント
ミニシェーカーMS3用 片手インサート
ミニ試験管ミキサー
IKA ロータリーシェーカー用 アタッチメント AS130.2
メーカーアズワンケニスケニスケニスアズワン三商
通常価格6,015円-4,301円11,536円5,699円956円 -23,250円
通常出荷日4日目〜12日目10日目12日目1日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト