ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミニスターラー

ミニスターラー 61-0006-06
通常単価(税別)
24,188円
税込単価
26,607円
通常出荷日:4日目

型番:

61-0006-06
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0006-06の仕様・寸法情報

コード番号
0003368001
プレートの材質
PP
プレートの寸法
φ80mm
回転数調節
無段階
回転数範囲
300–1800rpm
撹拌子最長サイズ
30mm
許容周囲温度(℃)
5~40
許容周囲湿度
80%
最大処理量(対H2O)
0.25L
周波数
50/60Hz
重量
0.32kg
定格モータ(入力/出力)
1/0.8W
電圧
100–240V
本体寸法(W×D×H)
95×115×37mm
商品詳細種別
マグネットスターラー
防塵・防水
IP21

型番リスト

表示件数
型番
61-0006-0661-0006-06

コード番号

重量

本体寸法(W×D×H)

最小発注数量
0003368001
0.32kg
95×115×37mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,188円
( 26,607円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニスターラーの型番61-0006-06のページです。 型番61-0006-06に関する仕様情報を記載しております。
ミニスターラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスターラー
IKA ミニスターラー トポリノ
ミニスターラー NMSシリーズ
ミニスターラー SW-M60
ミニスターラー交換用電池ボックス IS-001
セル撹拌用ミニスターラー 6220シリーズ
メーカーアズワン三商アズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格24,188円25,635円11,255円 -138,072円6,679円50,437円 -
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目36日目
プレートの材質PP-----
プレートの寸法φ80mm-----
回転数調節無段階-----
回転数範囲300–1800rpm-----
撹拌子最長サイズ30mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました