17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

24時間タイマー WT-02N

24時間タイマー WT-02N 61-0003-23
通常単価(税別)
2,617円
税込単価
2,879円
通常出荷日:4日目

【特長】・青色と白色のスイッチの設定で15分単位に電源の制御ができます。・一目で分かるスイッチ式時間設...

詳細を確認

型番:

61-0003-23
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0003-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,617円
( 2,879円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色と白色のスイッチの設定で15分単位に電源の制御ができます。
・一目で分かるスイッチ式時間設定なのでわかりやすいです。
【商品仕様】
・最大設定時間:24時間
・最小設定時間:15分
・動作数:15分単位、ピン(スイッチ)数:96個
・定格電圧:AC100V、50/60Hz
・容量:15A以下(1500W以下)
・タイマー精度:±15分/日
・消費電力:1W以下
・使用温湿度:0~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
・保存温湿度:0~+55℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
・寸法・重量:W80×H97×D42.5mm、約130g
・材質:材質:PC(ポリカーボネート)
・安全性に配慮した難燃性樹脂を採用。
・JETPSEマーク認定品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

24時間タイマー WT-02Nの型番61-0003-23のページです。 型番61-0003-23に関する仕様情報を記載しております。
24時間タイマー WT-02Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
24時間タイマー WT-02N
24時間タイマー
24時間タイマー WT-02N
24時間タイマーWT-15A
タイムスイッチ デジタル 24時間
3チャンネルタイマー 100時間形 AD-5701A
メーカーアズワンカスタム東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格2,617円2,296円2,685円2,741円10,873円3,627円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト