17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入) 61-0002-02

デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入)

通常単価(税別)
32,359円
税込単価
35,595円
通常出荷日:8日目

【特長】・タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したアームカバーで...

詳細を確認

    型番:

    61-0002-02
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0002-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,359円
    ( 35,595円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したアームカバーです。
    ・主な用途:理化学
    ・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
    ・その他:ケース販売のみとなります。
    【商品仕様】
    ・タイケム(R) C
    ・両端ゴム入/長さ 約50㎝
    ・色:黄
    ・使いきり
    ・入数:25双入
    ・※デュポン(TM)、タイケム(R) は、米国デュポン社の商標または登録商標です。
    ・型番:A216702-0040

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入)の型番61-0002-02のページです。 型番61-0002-02に関する仕様情報を記載しております。
    デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デュポン(TM)タイケム(R) C アームカバー PS32LA (25双入)
    タイケム(R)C アームカバーモデルPS32LA
    デュポン (TM) ・タイベックRアームカバー
    PE使い捨て腕カバー(25双入)
    ビニール腕カバー C313 1双入
    腕カバー 1双入
    メーカーアズワンデュポンデュポントラスコ中山三商トラスコ中山
    通常価格32,359円2,023円4,760円1,234円874円584円
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト