ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

タイベック(R)ディスポウェア

タイベック(R)ディスポウェア 61-0001-47
通常単価(税別)
2,301円
税込単価
2,531円
通常出荷日:9日目

【特長】・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した白衣です。・主な用途:...

詳細を確認

型番:

61-0001-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0001-47の仕様・寸法情報

仕様
使いきり
サイズ
3L
商品の仕様
シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
色
白
適応胸囲
96~124cm
適応身長
170~188cm
材質
高密度ポリエチレン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-0001-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301円
( 2,531円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるタイベック(R)を使用した白衣です。
・主な用途:汚れ作業
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイベック(R)ディスポウェアの型番61-0001-47のページです。 型番61-0001-47に関する仕様情報を記載しております。
タイベック(R)ディスポウェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベック(R)ディスポウェア
デュポン タイベック製 4251 白衣
AZ CLEAN1303 子供白衣
AZ CLEAN1302 白衣3点セット(面ファスナー)
AZ CLEAN1301 白衣3点セット(ファスナー)
タイベック白衣 4251 LL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格2,301円2,301円772円810円822円2,435円
通常出荷日9日目4日目1日目4日目4日目4日目
仕様使いきり使いきり使いきり袖口ゴム入/面ファスナー付 キャップ:フリーサイズ マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース袖口ゴム入/ファスナー付 キャップ:フリーサイズ マスク:耳掛けタイプ/ノーズフィットピース-
サイズ3L-----
商品の仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫いシャツカラー/袖口ゴム入/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い袖口ゴム入/面ファスナー付---
色白白白白白-
適応胸囲96~124cm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました