17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

洗浄液【6~10個入り】

洗浄液
通常単価(税別)
8,55913,041
税込単価
9,41514,345
通常出荷日:8日目~20日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

型番

洗浄液種類

入数

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
1.46470.0010
リンス洗浄液 FluidA
1箱(10本入)
100
FluidA 100mL
1パック

10個入り

1.46415.0006
リンス洗浄液 FluidA
1箱(6本入)
300
FluidA 300mL
1パック

6個入り

1.46483.0006
リンス洗浄液 FluidD
1箱(6本入)
300
FluidD 300mL
1パック

6個入り

1.46469.0006
リンス洗浄液 FluidD
1箱(6本入)
500
FluidD 500mL
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,091
( 13,300 )
20日目
13,041
( 14,345 )
9日目
11,570
( 12,727 )
8日目
8,559
( 9,415 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄液のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄液
塩化ナトリウムペプトン緩衝液
ヴァイカン ハンドブラシ 3587 イエロー
洗浄カゴ 持ち手付 A-1(大)
パイプ用ブラシ ナイロン №30
ステンレス水切バット 10枚取
メーカーアズワンアズワン三商三商三商コクゴ
通常価格8,559-10,021 -3,01310,3528053,831
通常出荷日8日目〜8日目〜5日目8日目8日目8日目
pH7.1±0.2(室温)7.0 0.1%ポリソルベート80入(-05~07)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト