17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLCプレートヒーター Ⅲ 022.3307シリーズ

通常単価(税別)
731,646円
税込単価
804,811円
通常出荷日:35日目

【特長】・TLCプレートの均一加熱に適しています。・天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200
  • 電源
    AC115V 50/60Hz 400W
  • ヒーター材質
    表面/CERAN-セラミック
  • 温度設定範囲
    25~200

型番:

3-3383-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-3383-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200
電源
AC115V 50/60Hz 400W
ヒーター材質
表面/CERAN-セラミック
温度設定範囲
25~200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-3383-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
731,646円
( 804,811円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLCプレートの均一加熱に適しています。
・天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLCプレートヒーター Ⅲ 022.3307シリーズの型番3-3383-01のページです。 型番3-3383-01に関する仕様情報を記載しております。
TLCプレートヒーター Ⅲ 022.3307シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TLCプレートヒーター Ⅲ 022.3307シリーズ
スマートアラート 022.5300シリーズ
TLCプレートカッター TLC-C
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 022シリーズ
水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
TLCプレート(シリカゲル60) 5729
メーカーアズワンアズワンケニスアズワンアズワンケニス
通常価格731,646円129,114円44,123円43,649円 -408,861円 -46,827円
通常出荷日35日目35日目9日目35日目35日目5日目
サイズ(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200-----
電源AC115V 50/60Hz 400W単3乾電池(別売)×2本----
ヒーター材質表面/CERAN-セラミック-----
温度設定範囲25~200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました