ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートアラート 022.5300シリーズ

通常単価(税別)
129,114円
税込単価
142,025円
通常出荷日:35日目

【特長】・TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。・展開の距離を常に一定に決めること...

詳細を確認
  • 電源
    単3乾電池(別売)×2本
  • バッテリー寿命
    約1000回
  • 外寸 (mm)
    110×120×300
  • 重量 (kg)
    0.7
  • 適応展開槽
    ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)

型番:

3-3355-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-3355-01の仕様・寸法情報

電源
単3乾電池(別売)×2本
バッテリー寿命
約1000回
外寸(mm)
110×120×300
重量(kg)
0.7
適応展開槽
ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-3355-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,114円
( 142,025円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。
・展開の距離を常に一定に決めることが可能です。
・展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。
・アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートアラート 022.5300シリーズの型番3-3355-01のページです。 型番3-3355-01に関する仕様情報を記載しております。
スマートアラート 022.5300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートアラート 022.5300シリーズ
TLCプレートヒーター Ⅲ 022.3307シリーズ
水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 022シリーズ
矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7
ガス・エアフィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商アズワン
通常価格129,114円731,646円408,861円 -43,649円 -16,078円27,817円 -
通常出荷日35日目35日目35日目35日目4日目1日目〜
電源単3乾電池(別売)×2本AC115V 50/60Hz 400W----
バッテリー寿命約1000回-----
外寸(mm)110×120×300-----
重量(kg)0.7-----
適応展開槽ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました