17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートマチック試薬スプレー 022.6530シリーズ

通常単価(税別)
333,544円
税込単価
366,898円
通常出荷日:35日目

【特長】・電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。・0.3~10μmの細かいエアロ...

詳細を確認
  • 電源
    充電式(充電器付属)
  • 付属スプレーヘッド
    タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用
  • 付属品
    ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本

型番:

3-3354-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-3354-01の仕様・寸法情報

電源
充電式(充電器付属)
付属スプレーヘッド
タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用
付属品
ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-3354-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333,544円
( 366,898円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。
・0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。
・2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬・溶媒に対応しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートマチック試薬スプレー 022.6530シリーズの型番3-3354-01のページです。 型番3-3354-01に関する仕様情報を記載しております。
オートマチック試薬スプレー 022.6530シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマチック試薬スプレー 022.6530シリーズ
デジタルパックテスト DPM2シリーズ
チューブローテーター MXシリーズ
バキュームコントローラー
撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J
ガラス試薬スプレー
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス東京硝子器械ケニス
通常価格333,544円41,687円62,096円 -180,796円186,400円51,075円
通常出荷日35日目1日目〜1日目24日目6日目11日目
電源充電式(充電器付属)単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)-AV100V ±10V 50/60Hz 1.1AAC100V 50/60Hz 0.2A-
付属スプレーヘッドタイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用-----
付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本専用カップ(23×13×25mm)×5個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました