17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ネームイン洗浄瓶

ネームイン洗浄瓶
通常単価(税別)
1,013
税込単価
1,114
通常出荷日:4日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

品名

最小発注数量
水(WATER)
1個
アセトン(ACETONE)
1個
メタノール(METHANOL)
1個
イソプロパノール(ISOPROPANOL)
1個
オイル(OIL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
1,013
( 1,114 )
4日目
1,013
( 1,114 )
11日目
1,013
( 1,114 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームイン洗浄瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームイン洗浄瓶
J洗浄瓶
J洗浄瓶用 ノズル
希釈バケツ
小型可変スプレー
スプレー No.885 容量 500ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,013624 -4755,0948693,047
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目4日目1日目
容量500mL--20L180ml500ml
口内径×胴径×びん高さφ32×φ80×151mm-----
使用温度範囲(℃)-30~60-30~60-30~60---
全高(mm)221-----
材質本体/低密度ポリエチレン(LDPE)、ノズル・キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)本体/低密度ポリエチレン(LDPE)、ノズル・キャップ/リニアポリエチレン(LLDPE)リニアポリエチレン(LLDPE)PP(ポリプロピレン)トリガー部:PP(ポリプロピレン)、ボトル部:PE(ポリエチレン)容器・ピストル/PP(ポリプロピレン)、ホース/シリコン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト