17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトP901用 T9CSPシリーズ

通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円
通常出荷日:19日目

【特長】・耐薬品性に優れたフェノール樹脂積層板を使用。・ラボドラフト天板に載せて耐薬品性を向上。

  • 本体材質
    フェノール樹脂積層板(厚み6mm)

型番:

3-1373-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-1373-11の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
650×600
仕様
給排水あり用
型番
T9CSP
商品詳細種別
650×600mm
本体材質
フェノール樹脂積層板(厚み6mm)
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • 仕様

  • 型番

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-1373-11

サイズ

(mm)

仕様

型番

商品詳細種別

最小発注数量
650×600
給排水あり用
T9CSP
650×600mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000円
( 22,000円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたフェノール樹脂積層板を使用。
・ラボドラフト天板に載せて耐薬品性を向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトP901用 T9CSPシリーズの型番3-1373-11のページです。 型番3-1373-11に関する仕様情報を記載しております。
ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトP901用 T9CSPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトP901用 T9CSPシリーズ
ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトS901用 T9CSSシリーズ
粉体計量用ドラフト FKD-600シリーズ
スウィーパー・ベガ
コンパクトドラフト用交換用活性炭
コンパクトドラフト用カート
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,000円20,000円 -161,135円246,795円9,175円 -40,592円
通常出荷日19日目19日目〜1日目12日目1日目1日目
本体材質フェノール樹脂積層板(厚み6mm)フェノール樹脂積層板(厚み6mm)アルミニウムフレーム+PMMA(アクリル)スチール粉体塗装--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました