17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトS901用 T9CSSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケミサーフ製作業天板 ラボドラフトS901用 T9CSSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-1370-11

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐薬品性に優れたフェノール樹脂積層板を使用。
・ラボドラフト天板に載せて耐薬品性を向上。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
650×600
仕様
給排水あり用
型番
T9CSS
商品詳細種別
650×600mm
本体材質
フェノール樹脂積層板(厚み6mm)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト