ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチロール水槽

スチロール水槽 31-3002-55
通常単価(税別)
1,544
税込単価
1,698
通常出荷日:4日目

型番:

31-3002-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31-3002-55の仕様・寸法情報

高さ(mm)
150
胴径(mm)
300
型番
φ300
材質
ポリスチレン(PS)
使用温度範囲(℃)
20~60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31-3002-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544
( 1,698 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチロール水槽の型番31-3002-55のページです。 型番31-3002-55に関する仕様情報を記載しております。
スチロール水槽のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチロール水槽
細口試薬瓶 白
取手付ボトル
平角缶 グレー
PCテクノボトル (広口)
ナルゲン活栓付角型瓶(PP製)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5441,4944,1101,6023,08329,514 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
高さ(mm)150104.5255---
胴径(mm)30053.7φ140---
型番φ300-----
材質ポリスチレン(PS)ソーダ石灰ガラス本体・フタ/PE(ポリエチレン)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/ポリカーボネート(PC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/シリコン本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)20~60--0~700~1210~135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました