17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 容量(ml)

    ~mm
  • 一目盛(ml)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケミカルメスシリンダー

ケミカルメスシリンダー
通常単価(税別)
1,5602,858
税込単価
1,7163,144
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(ml)

一目盛

(ml)

最小発注数量
500
5
1個
300
2
1個
200
2
1個
100
1
1個
20
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858
( 3,144 )
4日目
2,676
( 2,944 )
4日目
2,394
( 2,633 )
4日目
2,145
( 2,360 )
4日目
1,560
( 1,716 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカルメスシリンダーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
開発製品のデーターどりに使用しています
4
満足度:4.0
当社で開発している製品の漏水量のデーターどりに使用しています。漏水量は市販の流量計では測れないのでこの商品を使用しました...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカルメスシリンダー
メスシリンダー PMP
メスシリンダーカスタムA
メスシリンダー(クラスA)
メスシリンダー 10ml・25ml
メスシリンダー PP 10mL~4L
メーカーアズワンサーモフィッシャーサイエンティフィックアズワンアズワンレオナサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格1,560-3,629 -1,912 -2,422 -647 -3,351 -
通常出荷日4日目6日目〜1日目4日目1日目6日目〜
商品タイプメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダーメスシリンダー
材質PMMA (アクリル樹脂)PMP (ポリメチルペンテン)硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスPP (ポリプロピレン)PP (ポリプロピレン)
使用温度範囲20~50℃-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト