17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動切換バルブ UVシリーズ

通常単価(税別)
339,494円
税込単価
373,443円
通常出荷日:26日目

【特長】・マイクロステップ駆動することにより、高圧バルブを高精度で切り換えます。

型番:

2-5707-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-5707-13の仕様・寸法情報

電源
DC24V(AC100V~120V入力、DC24V出力)出力電源アダプタ付属
仕様
1/16 1流路4方切換
リモート出力
ホトカプラ、オープンコレクタ出(容量35V 15mA)
リモート入力
リレー接点又はホトカプラ入力
外寸(mm)
50×307×100
接液部材質
PEEK

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-5707-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339,494円
( 373,443円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロステップ駆動することにより、高圧バルブを高精度で切り換えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動切換バルブ UVシリーズの型番2-5707-13のページです。 型番2-5707-13に関する仕様情報を記載しております。
自動切換バルブ UVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動切換バルブ UVシリーズ
スマートアラート 022.5300シリーズ
TLCプレートヒーター Ⅲ 022.3307シリーズ
水平展開層 HPTLC用 022シリーズ
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 022シリーズ
矢沢 展開槽 5201-710 HCG-80-7
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン三商
通常価格339,494円129,114円731,646円408,861円 -43,649円 -16,078円
通常出荷日26日目35日目35日目35日目35日目4日目
電源DC24V(AC100V~120V入力、DC24V出力)出力電源アダプタ付属単3乾電池(別売)×2本AC115V 50/60Hz 400W---
仕様1/16 1流路4方切換-----
リモート出力ホトカプラ、オープンコレクタ出(容量35V 15mA)-----
リモート入力リレー接点又はホトカプラ入力-----
外寸(mm)50×307×100110×120×300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロマトグラフィ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました