ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルミナエース LA-150UEシリーズ

通常単価(税別)
210,633円
税込単価
231,696円
通常出荷日:26日目

【特長】・画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。

  • サイズ (mm)
    115×231×130
  • ランプ
    JCR15V 150W5H/5色温度3100K※平均寿命700H※照度65万lx(平均)
  • 重量
    2.6kg
  • 出力電圧
    DC3~12V/14V
  • 消費電力
    180W(最大出力時)
  • 電源コード
    約1.8m(3Pプラグ)
  • 入力電圧
    AC100~110V 50/60Hz
  • 冷却方式
    強制ファン冷却
  • 光量調整
    出力電圧可変方式 2~100%
  • 内蔵フィルター
    防熱フィルター・コールドフィルター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-232-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-232-13の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
115×231×130
ランプ
JCR15V 150W5H/5色温度3100K※平均寿命700H※照度65万lx(平均)
重量
2.6kg
出力電圧
DC3~12V/14V
消費電力
180W(最大出力時)
電源コード
約1.8m(3Pプラグ)
入力電圧
AC100~110V 50/60Hz
冷却方式
強制ファン冷却
光量調整
出力電圧可変方式 2~100%
内蔵フィルター
防熱フィルター・コールドフィルター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-232-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
210,633円
( 231,696円 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・画像処理機能に適した小型・軽量・多機能を標準装備しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルミナエース LA-150UEシリーズの型番2-232-13のページです。 型番2-232-13に関する仕様情報を記載しております。
ルミナエース LA-150UEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルミナエース LA-150UEシリーズ
ファイバーオプティックライトソース KLシリーズ
顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ
直流安定化電源 DPSシリーズ
検査用面発光LEDライト EK面
150Wキセノン光源
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格210,633円150,820円24,876円 -14,766円 -69,020円 -645,570円
通常出荷日26日目1日目1日目〜1日目7日目〜14日目
サイズ(mm)115×231×130-----
ランプJCR15V 150W5H/5色温度3100K※平均寿命700H※照度65万lx(平均)-----
重量2.6kg-121g---
出力電圧DC3~12V/14V-----
消費電力180W(最大出力時)-36W-A4タイプ/7.5W、A3タイプ/15W-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました