17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランスターワールドフリー 100V-30A

通常単価(税別)
86,602
税込単価
95,262
通常出荷日:9日目

【特長】・最大30Aまで出力可能です。 ・海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切り替えができま...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-8643-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-8643-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-8643-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,602
    ( 95,262 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大30Aまで出力可能です。
    ・海外の現地の電圧にあわせて、入力端子台により切り替えができます。
    【商品仕様】
    ・型番:SWF-30
    ・時間定格:連続
    ・相数:単相
    ・入力電圧:220V・230V・240V
    ・出力電圧:100V
    ・使用電流:各コンセント15Aまで
    ・サイズ:202×270×250mm
    ・重量:約18kg
    ・定格容量:3.0kVA
    ・出力:100V用コンセント×2個+100V用出力端子台×1個

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トランスターワールドフリー 100V-30Aの型番1-8643-02のページです。 型番1-8643-02に関する仕様情報を記載しております。
    トランスターワールドフリー 100V-30Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トランスターワールドフリー 100V-30A
    紫外線ランプ GL-30
    ストロボスコープ DT-2239A
    テクノライト KTX-100E
    顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ
    東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
    メーカーアズワン三商東京硝子器械東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格86,6026,50560,46385,31524,876 -93,729
    通常出荷日9日目4日目6日目6日目1日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました