ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
東京硝子器械
微量・精密・無脈動ポンプ
東京硝子器械
通常価格(税別):327,054円~
通常出荷日:13日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm
通常価格(税別):5,690円~
通常出荷日:3日目 ~
東京硝子器械
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm
通常価格(税別):5,690円~
通常出荷日:3日目



ヤマト科学
シェイキングバス

アズワン
マイクロチューブミキサー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

DLAB
マグネチックスターラー アナログ(0~1500rpm/20L)
0通常価格(税別):44,850円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

テラオカ
両開クランプ 大・中・小・極小
0通常価格(税別):3,136円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,409円~

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~