17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Jボトル 角型広口 遮光

Jボトル 角型広口 遮光
通常単価(税別)
442665
税込単価
486732
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

目盛

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
100mL
10
広口 遮光 100ml
1個
250mL
25
広口 遮光 250ml
1個
500mL
50
広口 遮光 500ml
1個
1L
100
広口 遮光 1L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
442
( 486 )
4日目
482
( 530 )
4日目
598
( 658 )
4日目
665
( 732 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jボトル 角型広口 遮光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jボトル 角型広口 遮光
Jボトル 角型細口 遮光
Jボトル 角型広口
Jボトル 丸型広口 遮光
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
Jボトル 丸型細口 遮光
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格442-443 -442 -414 -28,349 -414 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目35日目〜1日目〜
仕様未滅菌未滅菌未滅菌未滅菌-未滅菌
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~750~750~750~750~750~75

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト