17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Jボトル 丸型広口 遮光

Jボトル 丸型広口 遮光
通常単価(税別)
414930
税込単価
4551,023
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

目盛

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
50mL
10
広口 遮光 50ml
1個
100mL
10
広口 遮光 100ml
1個
250mL
25
広口 遮光 250ml
1個
500mL
50
広口 遮光 500ml
1個
1L
100
広口 遮光 1L
1個
2L
200
広口 遮光 2L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
4日目
425
( 468 )
4日目
475
( 523 )
4日目
549
( 604 )
4日目
624
( 686 )
4日目
930
( 1,023 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Jボトル 丸型広口 遮光のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
3Dプリンターのレジン保管用に
5
満足度:5.0
3Dプリンター使用後に未使用のレジンが入った ボトルに戻すのは気になるので、こちらを購入 100均で探すものと違ってしっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Jボトル 丸型広口 遮光
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
Jボトル 丸型細口 遮光
Jボトル 丸型広口
Jボトル 角型広口 遮光
Jボトル 丸型広口 滅菌済
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格414-28,349 -414 -406 -442 -25,758 -
通常出荷日4日目35日目〜1日目〜4日目4日目1日目
仕様未滅菌-未滅菌未滅菌未滅菌滅菌済
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/熱可塑性エラストマー本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~750~750~750~750~750~75
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト