ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):810円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スチロールねじ瓶 容量 5~135ml【50~100個入り】
通常価格(税別):6,077円~
通常出荷日:1日目
ニッコー
平角缶(1ケロ) 20L
ニッコー
通常価格(税別):3,436円~
通常出荷日:1日目
アズワン
細口瓶 容量 2L~30L
アズワン
通常価格(税別):754円~
通常出荷日:1日目 ~

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
406円 ( 447円 ) | 4日目 |
412円 ( 453円 ) | 4日目 |
449円 ( 494円 ) | 4日目 |
532円 ( 585円 ) | 4日目 |
565円 ( 622円 ) | 4日目 |
873円 ( 960円 ) | 4日目 |
458円 ( 504円 ) | 4日目 |
482円 ( 530円 ) | 4日目 |


サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

サンプラテック
帯電防止PEボトル広口
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):506円~

エスコ
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
5通常価格(税別):2,842円~

アズワン
PP容器 2.5~75mL
0通常価格(税別):5,663円~

東京硝子器械
扁平細口缶 5~20L
0通常価格(税別):1,604円~

エスコ
広口ポリ容器 EA508AJシリーズ
0通常価格(税別):449円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~