ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
長野計器 小形デジタル圧力計 GC31 |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
【特長】
・USB接続LED照明(別売)に接続すると手動調光(256段階)・より細かいパソコン調光・ON/OFF操作が可能です。
【商品仕様】
・型番:NS-USB-BC501
・タイプ:LEDコントローラー
・付属品:USBケーブル、ドライバー、制御ソフト(対応OS:Windows(R)XP/Vista TM/7)



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
0通常価格(税別):5,872円~

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~