17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル M31Cシリーズ

通常単価(税別)
3,6183,650
税込単価
3,9804,015
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドバンドは耐薬品性に優れ、ワンタッチで交換が可能です。

  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • 重量
    92g
  • 材質
    フレーム:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、レンズ:PC(ポリカーボネート)・両面VFコート、バンド:シリコン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 型番

  • 気孔

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

型番

気孔

最小発注数量
密閉、メガネ・マスク併用可
M31C-VFSB
1個
8穴開き、メガネ・マスク併用可
M31C-VFG SB
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
1日目
3,618
( 3,980 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドバンドは耐薬品性に優れ、ワンタッチで交換が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護ゴーグル M31Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゴーグル M31Cシリーズ
ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ
簡易シールド面(反射防止) YF-850シリーズ
保護メガネ bolle
1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
ゴーグル M31C-VF
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン理研オプテック
通常価格3,618-931 -1,765 -3,0302,7202,546
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
形状ゴーグル一眼型メガネ-二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル
曇り止め-
重量92g-----
材質フレーム:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、レンズ:PC(ポリカーボネート)・両面VFコート、バンド:シリコン--レンズ:PC(ポリカーボネート)、 アイシール:SBR(スチレンブタジエンゴム)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト