17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平角缶 取手なし

平角缶 取手なし 10-4204-55
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

型番:

10-4204-55
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10-4204-55の仕様・寸法情報

容量(L)
1L
目盛(mL)
100
商品詳細種別
1L
材質
本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)
0~70
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
10-4204-5510-4204-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平角缶 取手なしの型番10-4204-55のページです。 型番10-4204-55に関する仕様情報を記載しております。
平角缶 取手なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶 取手なし
平角缶 グレー
正角缶 (正方形)
PCテクノボトル (広口)
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶
ジップロック(R)スクリューロック 473mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格558円1,602円3,755円3,083円517円 -1,028円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量(L)1L5L20L1L-473mL
目盛(mL)100---50-
商品詳細種別1L5L グレー----
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/ポリカーボネート(PC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、パッキン/シリコン本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~700~700~700~1210~70-20~+140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト