17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

レバーコック付瓶 広口

レバーコック付瓶 広口
通常単価(税別)
4,36821,899
税込単価
4,80524,089
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口内径

(mm)

目盛(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
85
-
広口丸型 10L
1個
98.5
-
広口丸型 20L
1個
98.5
-
広口丸型 30L
1個
180
500
広口丸型 50L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,368
( 4,805 )
4日目
6,574
( 7,231 )
4日目
11,040
( 12,144 )
4日目
21,899
( 24,089 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レバーコック付瓶 広口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レバーコック付瓶 広口
レバーコック付瓶 平角缶
レバーコック付瓶 正角缶
イージーコック付瓶 広口丸型
イージーコック付瓶 細口丸型
イージーコック付瓶正角缶1ケロ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,368-4,368 -5,770 -5,395 -4,297 -4,618 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目〜4日目
コックRC-20ARC-20ARC-20AEC-20AEC-20AEC-20A
材質本体:HDPE、キャップ:高濃度ポリエチレン(HDPE)、中栓:直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、コック:PP本体:HDPE、キャップ:高濃度ポリエチレン(HDPE)、中栓:直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、コック:PP本体:HDPE、キャップ:高濃度ポリエチレン(HDPE)、中栓:直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)、コック:PP本体/HDPE、キャップ/PP・HDPE、中栓/直鎖状低密度ポリエチレンLLDPE、コック/PP本体/HDPE、キャップ/PP・HDPE、中栓/直鎖状低密度ポリエチレンLLDPE、コック/PP本体/HDPE、キャップ/PP、HDPE、中栓/直鎖状低密度ポリエチレンLLDPE、コック/PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト