17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

標準規格瓶 丸型広口 遮光

標準規格瓶 丸型広口 遮光
通常単価(税別)
517570
税込単価
569627
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

品番

商品詳細種別

最小発注数量
500mL
-
丸型 遮光 瓶500ml(茶) セットなし
1個
1L
-
丸型 遮光 瓶1L(茶) セットなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
4日目
570
( 627 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準規格瓶 丸型広口 遮光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準規格瓶 丸型広口 遮光
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶
標準規格瓶 丸型広口
標準規格瓶 丸型細口
Jボトル 丸型広口 遮光
Jボトル 丸型広口 遮光 滅菌済
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格517-517 -379 -379 -414 -28,349 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目35日目〜
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/LLDPE本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)-
使用温度範囲(℃)0~700~700~700~700~750~75

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト