17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶

標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶
通常単価(税別)
517540
税込単価
569594
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

商品詳細種別

最小発注数量
500mL
丸型 遮光瓶 500mL(茶) セットなし
1個
1L
丸型 遮光瓶 1L(茶) セットなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
4日目
540
( 594 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準規格瓶 丸型細口 遮光瓶
平角缶 取手なし
標準規格瓶 丸型広口 遮光
標準規格瓶 丸型細口
標準規格瓶 丸型広口
Jボトル 丸型細口 遮光
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格517-558517 -379 -379 -414 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目〜
目盛(mL)50100----
材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/LLDPE本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)0~700~700~700~700~700~75

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト