ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

計量スプーン 4本組【4個入り】

計量スプーン 4本組 0-7423-01
通常単価(税別)
2,071円
税込単価
2,278円
通常出荷日:4日目

【特長】・厚板で耐久性に優れています。・液体がこぼれにくい深型です。【商品仕様】・材質:ステンレス(S...

詳細を確認

型番:

0-7423-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

0-7423-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
0-7423-01
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,071円
( 2,278円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚板で耐久性に優れています。
・液体がこぼれにくい深型です。
【商品仕様】
・材質:ステンレス(SUS304)
・セット内容:1・0.5・0.25・0.1mL各1本
・型番:4本組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

計量スプーン 4本組の型番0-7423-01のページです。 型番0-7423-01に関する仕様情報を記載しております。
計量スプーン 4本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
計量スプーン 4本組
計量スプーン 4本組 2、3、5、15ml 各1本
スパチュラ4本組
18-0計量スプーンセツト 4本組
極厚 計量スプーン 3本組
極厚 計量スプーン 7本組
メーカーアズワン三商ANEXアズワン三商三商
通常価格2,071円643円3,491円1,388円2,071円3,541円
通常出荷日4日目4日目8日目9日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました