17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷蔵庫用温度計 171シリーズ

冷蔵庫用温度計 171シリーズ

通常単価(税別)
9561,051
税込単価
1,0521,156
通常出荷日:4日目

【特長】・適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。・磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能で...

詳細を確認
  • 測定範囲
    -30~+50℃
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ(mm)

商品詳細種別

コード番号

最小発注数量
ミニ横型
108×30×8
ミニ横型 108×30×8mm
1714-00
1個
ミニ縦型
25×106×8
ミニ縦型 25×106×8mm
1715-00
1個
-
140×26×8
ポリス
1713-00
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
4日目
956
( 1,052 )
4日目
1,051
( 1,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。
・磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷蔵庫用温度計 171シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷蔵庫用温度計 171シリーズ
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイトⅡ)
防水デジタル温度計用 センサー
アスファルト用温度計 小型 2150シリーズ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
データロガー 記憶計用 オプションセンサー 温湿度タイプ SK-LTH Ⅱαシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格956-5,619 -10,169 -9,15619,289 -12,062 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜7日目1日目1日目〜
測定範囲-30~+50℃-40~+50℃-40~+250℃0~200℃-40~+250℃-10~60.0℃、20.0~98.0%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト