ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

万能ブラシ B55C

万能ブラシ B55C 110-46801
通常単価(税別)
1,591円
税込単価
1,750円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:430mm×20mmφ・底部:30mm【特長】・細口ビン、広口ビン、三角フラスコ等、...

詳細を確認

型番:

110-46801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110-46801の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-46801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,591円
( 1,750円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:430mm×20mmφ
・底部:30mm
【特長】
・細口ビン、広口ビン、三角フラスコ等、いろいろな形状の容器にフィットする形状可変式の万能ブラシです。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ブラシ B55Cの型番110-46801のページです。 型番110-46801に関する仕様情報を記載しております。
万能ブラシ B55Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ブラシ B55C
55x120mm 柄付ブラシ(馬毛製)
パイプブラシ 457×0.55×50.8mm
パイプブラシ 1828×0.55×76.2mm
ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3
225mm ブラシ(スチール製/曲/10本) EA109GH-11B
メーカーコクゴエスコカーライルカーライルH&Hエスコ
通常価格1,591円1,171円3,205円8,864円190円 -4,435円
通常出荷日8日目3日目12日目12日目在庫品1日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました