ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ロングハンドルブラシ 4186 黄

ロングハンドルブラシ 4186 黄 105-0322205
通常単価(税別)
4,914円
税込単価
5,405円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:4186・色:黄・毛質:ハード・外形寸法:50×410mm・毛丈:33mm・質量:22...

詳細を確認

型番:

105-0322205
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

105-0322205の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
105-0322205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,914円
( 5,405円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:4186
・色:黄
・毛質:ハード
・外形寸法:50×410mm
・毛丈:33mm
・質量:220g
【特長】
・大型鍋やシンクなど、手の届きにくい場所に適しています。
・材質:ボディ部/ポリプロピレン
・材質:フィラメント/ポリエステル
・耐熱温度:120℃
・50×410mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングハンドルブラシ 4186 黄の型番105-0322205のページです。 型番105-0322205に関する仕様情報を記載しております。
ロングハンドルブラシ 4186 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングハンドルブラシ 4186 黄
ロングハンドルブラシ 4186 赤
MPFロングハンドルブラシ
ハンドブラシ 3587 黄
デッキブラシ 7043 黄
デッキブラシ 7041 黄
メーカーコクゴコクゴアラムコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,914円4,914円7,335円2,918円8,115円8,115円
通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました