ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハンドブラシ 3587 赤

ハンドブラシ 3587 赤 105-0320104
通常単価(税別)
2,918円
税込単価
3,210円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:3587・色:赤・毛質:ソフト・外形寸法:50×170mm・毛丈:25mm・質量:12...

詳細を確認

型番:

105-0320104
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

105-0320104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
105-0320104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,918円
( 3,210円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:3587
・色:赤
・毛質:ソフト
・外形寸法:50×170mm
・毛丈:25mm
・質量:125g
【特長】
・コンパクトサイズで女性にも使い易いソフトハンドブラシ
・材質:ボディ部/ポリプロピレン
・材質:フィラメント/ポリエステル
・耐熱温度:120℃
・50×170mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドブラシ 3587 赤の型番105-0320104のページです。 型番105-0320104に関する仕様情報を記載しております。
ハンドブラシ 3587 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドブラシ 3587 赤
ハンドブラシ 3587 黄
ハンドブラシ 3587 緑
ハンドブラシ 3587 白
ハンドブラシ 3587 青
デッキブラシ 7043 赤
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,918円2,918円2,918円2,918円2,918円8,115円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました