ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
アイリスオーヤマ ダンボール M-DB |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
【特長】
・荷物の発送時の重量チェックに
・電源を入れてすぐに使用可能
・薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単
・簡易型表示部自立スタンド標準装備
・計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意
・乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載
・L型計量台には水平調整脚付き
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,162円~