17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル濁度計 TB-31 310-0000076

ポータブル濁度計 TB-31

通常単価(税別)
197,530
税込単価
217,283
通常出荷日:14日目

河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に【特長】・低測定レンジでの繰返し性は...

詳細を確認

    型番:

    310-0000076
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    310-0000076の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    310-0000076
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    197,530
    ( 217,283 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に
    【特長】
    ・低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)
    ・単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。
    ・センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。
    ・*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。
    ・*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。
    ・一定時間毎の自動メモリーも可能*。
    ・*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分
    ・(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)
    ・測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル濁度計 TB-31の型番310-0000076のページです。 型番310-0000076に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル濁度計 TB-31のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル濁度計 TB-31
    ポータブル濁度センサ
    共立理化学研究所 デジタル濁度計 500 DPM2-TB500
    デジタル濁色度計(アズワン)
    デジタル濁色度計(共立理化学研究所)
    ポータブル水質計 CM-31P-W 本体のみ
    メーカーコクゴオプテックスアズワンアズワン共立理化学研究所コクゴ
    通常価格197,530200,00077,684148,000145,04064,140
    通常出荷日14日目8日目1日目1日目1日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト