17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイリッターポンプ
工進
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
手廻しポンプ
工進
  • <
  • >
ポータブル濁度センサ TD-M500

ポータブル濁度センサ

通常単価(税別)
198,909円
税込単価
218,800円
通常出荷日:8日目

【特長】・「コンパクト・シンプル」にこだわったかつてない手軽さです。【用途】・河川管理、工場排水、工事...

詳細を確認
  • 測定項目
    濁度
  • 測定範囲
    0.0~500度
  • 分解能(mg/L)
    0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
  • JANコード
    4984386050568
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    808-2166
  • 材質1
    変換部:ABS(抗菌仕様)、PMMA、検出部:SUS316L(保護用カバー;シリコンゴム)

型番:

TD-M500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:TD-M500>
・透過光方式(近赤外吸光度法)、ホルマジン度
・分解能(mg/L):0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
・測定範囲:0.0~500度
・測定項目:濁度
・電池寿命:測定回数:約8000回
・測定間隔:任意
・材質:変換部…ABS(抗菌仕様)、PMMA、検出部…SUS316L(保護用カバー:シリコンゴム)

TD-M500の仕様・寸法情報

測定項目
濁度
測定範囲
0.0~500度
分解能(mg/L)
0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)
JANコード
4984386050568
質量(g)
600.000
トラスココード
808-2166
材質1
変換部:ABS(抗菌仕様)、PMMA、検出部:SUS316L(保護用カバー;シリコンゴム)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-M500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,909円
( 218,800円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「コンパクト・シンプル」にこだわったかつてない手軽さです。
【用途】
・河川管理、工場排水、工事現場、製造ラインに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル濁度センサの型番TD-M500のページです。 型番TD-M500に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル濁度センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル濁度センサ
濁度/色度センサ TR-30(濁度)
濁度/色度センサ TCR-30(濁度・色度)
濁度/色度センサ CR-30(色度)
ポータブル濁度計 TB-31
濁度計・透視度計 TD-M500(濁度)
メーカーオプテックスケニスケニスケニスコクゴケニス
通常価格198,909円130,539円200,184円130,539円224,675円205,286円
通常出荷日8日目7日目8日目7日目14日目15日目
測定項目濁度-----
測定範囲0.0~500度-----
分解能(mg/L)0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度)-----
JANコード4984386050568-----
質量(g)600.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました