17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パックテスト 亜鉛(低濃度) 40入WAK-Zn(D) 110-50272

パックテスト 亜鉛(低濃度) 40入WAK-Zn(D)【40個入り】

通常単価(税別)
5,347円
税込単価
5,882円
通常出荷日:8日目

誰でも、どこでも【特長】・容器と、試験管を兼ねた小さくて軽いポリエチレンチューブの中に調合された試薬が...

詳細を確認

    型番:

    110-50272
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (40個入り)

    110-50272の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-50272
    最小発注数量
    1パック

    40個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,347円
    ( 5,882円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    誰でも、どこでも
    【特長】
    ・容器と、試験管を兼ねた小さくて軽いポリエチレンチューブの中に調合された試薬が封入してあります(1個1g前後)。
    ・試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法で試験紙より1桁低い濃度が測定できます。
    ・pH調整が不要で、チューブ先端のラインを引き抜くことで、チューブ先端に穴をあけ、試料をスポイト式に吸い込まれるだけでほとんど5分以内に結果が解ります。
    ・入数:40入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パックテスト 亜鉛(低濃度) 40入WAK-Zn(D)の型番110-50272のページです。 型番110-50272に関する仕様情報を記載しております。
    パックテスト 亜鉛(低濃度) 40入WAK-Zn(D)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パックテスト 亜鉛(低濃度) 40入WAK-Zn(D)
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Zn(D)
    水質測定用試薬 亜鉛
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Cl(D)
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Fe(D)
    メーカーコクゴケニス東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格5,347円5,464円10,375円5,464円5,464円
    通常出荷日8日目4日目6日目7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    ミスミリモートサポート