ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
誰でも、どこでも
【特長】
・容器と、試験管を兼ねた小さくて軽いポリエチレンチューブの中に調合された試薬が封入してあります(1個1g前後)。
・試薬の変質防止と、操作の簡便化を図った簡易比色法で試験紙より1桁低い濃度が測定できます。
・pH調整が不要で、チューブ先端のラインを引き抜くことで、チューブ先端に穴をあけ、試料をスポイト式に吸い込まれるだけでほとんど5分以内に結果が解ります。
・入数:40入
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~