17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パックテスト WAK-Cr6+50入 110-50219

パックテスト WAK-Cr6+50入【50個入り】

通常単価(税別)
5,347
税込単価
5,882
通常出荷日:8日目

【仕様】・測定項目:6価クロム・測定範囲(mg/L):0.05、0.1、0.2、0.5、1、2・測定時...

詳細を確認

    型番:

    110-50219
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (50個入り)

    110-50219の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-50219
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,347
    ( 5,882 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・測定項目:6価クロム
    ・測定範囲(mg/L):0.05、0.1、0.2、0.5、1、2
    ・測定時間:2分
    ・入数:50個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パックテスト WAK-Cr6+50入の型番110-50219のページです。 型番110-50219に関する仕様情報を記載しております。
    パックテスト WAK-Cr6+50入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パックテスト WAK-Cr6+50入
    共立 パックテスト WAK-Cr6+
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Cr6+
    簡易水質検査器(シンプルパック) Cr6+
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-Cr・T
    メーカーコクゴ三商ケニスケニスケニス
    通常価格5,3475,9925,4645,0485,464
    通常出荷日8日目4日目5日目7日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました