ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
アクアシステム 簡易ドラム缶用液面計 E-C |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |

【仕様】
・測定項目:総残留塩素
・測定範囲(mg/L):0.1、0.2、0.4、1、2、5
・測定時間:2分
・入数:50個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~