17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パックテスト WAK-AI40入 110-50202

パックテスト WAK-AI40入【40個入り】

通常単価(税別)
5,347
税込単価
5,882
通常出荷日:8日目

【仕様】・測定項目:アルミニウム・測定範囲(mg/L):0、0.05、0.1、0.2、0.5、1・測定...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    110-50202
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (40個入り)

    110-50202の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-50202
    最小発注数量
    1パック

    40個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,347
    ( 5,882 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・測定項目:アルミニウム
    ・測定範囲(mg/L):0、0.05、0.1、0.2、0.5、1
    ・測定時間:1分
    ・入数:40個

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パックテスト WAK-AI40入の型番110-50202のページです。 型番110-50202に関する仕様情報を記載しております。
    パックテスト WAK-AI40入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました