17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分 110-50104

残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分

通常単価(税別)
7,102円
税込単価
7,812円
通常出荷日:11日目

【仕様】・摘要:DPD法 粉体試薬 徳用(500回分)【特長】・ DPD 試薬は粉体試薬で、1 回1 ...

詳細を確認

    型番:

    110-50104
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-50104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-50104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,102円
    ( 7,812円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・摘要:DPD法 粉体試薬 徳用(500回分)
    【特長】
    ・ DPD 試薬は粉体試薬で、1 回1 袋の分包タイプです。標準の100 回分試薬と徳用の500 回分試薬があります。
    ・入数:1箱

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分の型番110-50104のページです。 型番110-50104に関する仕様情報を記載しております。
    残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分
    残留塩素測定器 粉体試薬 080540-501100回分
    柴田 080540-503 粉体試薬 DPD法 500回分
    残留塩素測定器 080540-521試薬付
    水質測定用試薬 残留塩素
    柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無し
    メーカーコクゴコクゴ三商コクゴ東京硝子器械三商
    通常価格7,102円2,312円8,225円12,190円8,728円11,772円
    通常出荷日11日目11日目4日目11日目6日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました