ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |

【仕様】
・摘要:残留塩素測定器DPD法 本体のみ
・測定範囲:0.05~2.0mg/L
・標準比色板:0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0mg/L
・寸法:本体(試験管含まず)/(W)67×(D)37×(H)156mm ビニールケース/(W)97×(D)50×(H)170mm
・質量:0.3kg(ケース含む)
【特長】
・本測定器は、残留塩素を含む水にDPD 試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
・測定器の管理が容易:比色板を取り外せますので汚れや曇りを簡単に取り除けます。
・経済的:比色板の標準カラーチャートの色が退色した場合に比色板だけの交換が可能です。
・ DPD 試薬は粉体試薬で、1 回1 袋の分包タイプです。標準の100 回分試薬と徳用の500 回分試薬があります。
・オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素濃度との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
・入数:1台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

柴田科学
DPD法残留塩素測定器
5通常価格(税別):11,760円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):762円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~