ツール用品技術窓口

残留塩素測定器 080540-521試薬付

通常単価(税別)
12,190円
税込単価
13,409円
通常出荷日:11日目

【仕様】・摘要:残留塩素測定器DPD法 試薬付(100回分)・測定範囲:0.05~2.0mg/L・標準...

詳細を確認

    型番:

    110-50101
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-50101の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-50101
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,190円
    ( 13,409円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・摘要:残留塩素測定器DPD法 試薬付(100回分)
    ・測定範囲:0.05~2.0mg/L
    ・標準比色板:0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0mg/L
    ・寸法:本体(試験管含まず)/(W)67×(D)37×(H)156mm ビニールケース/(W)97×(D)50×(H)170mm
    ・質量:0.3kg(ケース含む)
    【特長】
    ・本測定器は、残留塩素を含む水にDPD 試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
    ・測定器の管理が容易:比色板を取り外せますので汚れや曇りを簡単に取り除けます。
    ・経済的:比色板の標準カラーチャートの色が退色した場合に比色板だけの交換が可能です。
    ・ DPD 試薬は粉体試薬で、1 回1 袋の分包タイプです。標準の100 回分試薬と徳用の500 回分試薬があります。
    ・オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素濃度との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    残留塩素測定器 080540-521試薬付の型番110-50101のページです。 型番110-50101に関する仕様情報を記載しております。
    残留塩素測定器 080540-521試薬付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    残留塩素測定器 080540-521試薬付
    柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セット
    080540-23pH残留塩素計試薬付
    残留塩素測定器 SD-2(試薬付)
    水質測定用試薬 残留塩素
    残留塩素測定器 粉体試薬 080540-503500回分
    メーカーコクゴ三商アズワンケニス東京硝子器械コクゴ
    通常価格12,190円13,425円32,722円13,534円8,728円7,102円
    通常出荷日11日目4日目16日目5日目6日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました