17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニポンプ MP-Σ300NⅡ080860-304 110-37806

ミニポンプ MP-Σ300NⅡ080860-304

通常単価(税別)
110,121円
税込単価
121,133円
通常出荷日:8日目

【仕様】・型式:MP-Σ300NⅡ型・寸法145×67×95Hmm・質量:0.65kg(リチウムイオン...

詳細を確認

    ご注意

    • ※リチウムイオン二次電池充電用クイックチャージャーが別途必要です。

    型番:

    110-37806
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-37806の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-37806
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    110,121円
    ( 121,133円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型式:MP-Σ300NⅡ型
    ・寸法145×67×95Hmm
    ・質量:0.65kg(リチウムイオン二次電池)
    【仕様】
    ・流量可変範囲:0.55~3.00L/min
    ・内臓流量計:マスフローセンサー
    ・ポンプ式:ダブルダイヤフラム方式
    ・電源:リチウムイオン二次電池 単3乾電池(オプション)ACアダプター(オプション)
    ・作動時間(無負荷、アルカリ電池使用時):1.0L/min50時間以上
    ・作動時間(無負荷、アルカリ電池使用時):2.0L/min45時間以上・作動時間(無負荷、リチウムイオン二次電池使用時):3.0L/min35時間以上
    【特長】
    ・フローセンサーを内蔵しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
    ・定流量機能を内蔵し、粉じん捕集によるフィルター抵抗の増加lこ伴う吸引流量の低下を回避して、吸引流量を一定に保ちます。
    ・入数:1台

    ご注意

    • ※リチウムイオン二次電池充電用クイックチャージャーが別途必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ080860-304の型番110-37806のページです。 型番110-37806に関する仕様情報を記載しております。
    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ080860-304のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ080860-304
    風速計 ミニ
    簡易ミニ照度計
    ミニコック
    風速計ミニ用 オプション
    簡易ミニ騒音計
    メーカーコクゴ東京硝子器械トラスコ中山アズワンアズワントラスコ中山
    通常価格110,121円21,810円11,512円4,949円 -7,485円 -9,924円
    通常出荷日8日目6日目1日目1日目〜9日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました