17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル残留塩素計用 0lZ00005ビーズ研磨キット

通常単価(税別)
9,322
税込単価
10,254
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:OlZ00005・品名:給水栓用残留塩素電極(測定セル付)【特長】・入数:1個

    型番:

    110-36806
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-36806の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-36806
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,322
    ( 10,254 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:OlZ00005
    ・品名:給水栓用残留塩素電極(測定セル付)
    【特長】
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル残留塩素計用 0lZ00005ビーズ研磨キットの型番110-36806のページです。 型番110-36806に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル残留塩素計用 0lZ00005ビーズ研磨キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル残留塩素計用 0lZ00005ビーズ研磨キット
    テストキットCN用 残留塩素試薬
    残留塩素測定器 テストキットCN
    ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素
    pH1.0-14.0 ペーハー試験紙
    DPDテストキット
    メーカーコクゴケニスケニスアズワンエスコケニス
    通常価格9,32211,76633,34161,790 -1,98118,196
    通常出荷日8日目5日目12日目7日目3日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました