17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル残留塩素計用 FCL-221AA給水栓用残留塩素電極(測定セル付)

通常単価(税別)
86,055円
税込単価
94,661円
通常出荷日:11日目

【仕様】・品番:FCL-221AA・品名:給水栓用残留塩素電極(測定セル付)【特長】・入数:1個

    型番:

    110-36805
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-36805の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-36805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    86,055円
    ( 94,661円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:FCL-221AA
    ・品名:給水栓用残留塩素電極(測定セル付)
    【特長】
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル残留塩素計用 FCL-221AA給水栓用残留塩素電極(測定セル付)の型番110-36805のページです。 型番110-36805に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル残留塩素計用 FCL-221AA給水栓用残留塩素電極(測定セル付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル残留塩素計用 FCL-221AA給水栓用残留塩素電極(測定セル付)
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q給水栓測定用
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q(給水栓用)
    水質測定用試薬 残留塩素
    残留塩素測定器 SD-2(試薬付)
    残留塩素計センサー
    メーカーコクゴコクゴケニス東京硝子器械ケニスタニタ
    通常価格86,055円160,387円154,264円8,728円12,499円22,237円
    通常出荷日11日目11日目5日目6日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました