17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q給水栓測定用 110-36803

ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q給水栓測定用

通常単価(税別)
160,387円
税込単価
176,426円
通常出荷日:11日目

【仕様】・品番:RC-31P-Q・給水栓測定用・寸法:約187.5×75×37.5Hmm・質量:約28...

詳細を確認

    型番:

    110-36803
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-36803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-36803
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    160,387円
    ( 176,426円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:RC-31P-Q
    ・給水栓測定用
    ・寸法:約187.5×75×37.5Hmm
    ・質量:約280g (電池含む) 検出部(電極セル)約510g
    【仕様】
    ・測定方法:ポーラログラフ法
    ・測定対象:遊離残留塩素
    ・検水: 水道吐水 (pH5.8~8.0電気伝導率8mS/m以上)
    ・測定範囲 遊離残留塩素:0~2.00mg/L )
    ・測定範囲 温度:0~45℃
    ・繰返し性 遊離残留塩素:±0.05mg/?以下(at25℃)*活性炭ろ過水に次亜塩素酸ナトリウムを添加した検水(DPD比色法値0.5~1.0mg/L)におて
    ・繰返し性 温度:±0.5℃
    ・対応時間:90秒以下(at25℃)
    ・温度補償:自動(0~45℃)
    ・合わせ込み:他分析値への組み合わせ機能内蔵
    ・電源:乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池)2本または 専用ACアタプタ(オフション)
    ・【標準添付品】
    ・電極:給水栓用残留塩素電極(測定セル付き〉CLS-221AA 1本
    ・乾電池:乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池)2本
    ・その他:カソード用研磨紙OLZ00001、八ソドストラツプ・専用ドライパ、 ビニールケース取扱説明書 各1
    【特長】
    ・無試薬で、水道水やプール水などの残留塩素を簡単測定。
    ・試薬の取扱い、処理が不要、低ランニングコストを実現。
    ・電極の交換により、探水用、投げ込み用、給水栓用に対応。
    ・防水構造(JISC0920(lP67)防浸型準拠。
    ・DPD法との相関ある測定が可能。
    ・メモリ内蔵電極「ギャル・メモ」採用。
    ・添付のビ一ズ研磨セットを取り付けることで、簡易連続測定にも対応。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q給水栓測定用の型番110-36803のページです。 型番110-36803に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q給水栓測定用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q給水栓測定用
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-Q(給水栓用)
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-F採水測定用
    ポータブル残留塩素計 RC-31P-F(採水・投込み用)
    残留塩素測定器 RC-7Z
    残留塩素測定器 DP/RC-7Z
    メーカーコクゴケニスコクゴケニスケニスケニス
    通常価格160,387円154,264円160,387円154,264円10,873円11,868円
    通常出荷日11日目5日目11日目5日目5日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました