ツール用品技術窓口

カラーpH標準液 pH6.86CL 500ml中性りん酸塩標準

通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:11日目

【仕様】・型名:pH6.86CL・pH値(25℃):pH6.86・精度:±0.02・容量:500ml【...

詳細を確認

    型番:

    110-36607
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-36607の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-36607
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,626円
    ( 2,889円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型名:pH6.86CL
    ・pH値(25℃):pH6.86
    ・精度:±0.02
    ・容量:500ml
    【特長】
    ・信頼性の高いデータをお約束いたします。
    ・pHメータのカタログ上での「精度」とは、一投にはその器械の有する電気的な精度を意味しています。測定値そのものの精度保証は標準液なのです。すなわち測定に際して行う「PH標準液によるメータの校正」で決まります。ですかう、標準液による校正の段階で誤差が生じれば、その誤差は一連のデータすペてに重畳されてしまうのです。いかに優秀なpHメータであっても…。このように、pH測定におけるpH標準液は、データの信頼性を左右するきわめて重要なファクターなのです。ところがpH標準液そのものの良否を簡単にチェックする方法はありません。信用することで<標準>としているのが通例です。以上の要件を持つpH標準液は信頼性第一でお求め下さい。
    【用途】
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カラーpH標準液 pH6.86CL 500ml中性りん酸塩標準の型番110-36607のページです。 型番110-36607に関する仕様情報を記載しております。
    カラーpH標準液 pH6.86CL 500ml中性りん酸塩標準のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カラーpH標準液 pH6.86CL 500ml中性りん酸塩標準
    [PH 6.86] 中性りん酸塩pH標準液
    カラーpH標準液 pH4.01CL 500mlフタル酸塩標準
    調整pH標準液 143F192 500ml中性りん酸塩標準
    カラーpH標準液 pH9.18CL 500mlほう酸塩標準
    pH標準液用粉末143F061 500ml用×5袋中性りん酸塩標準用粉末
    メーカーコクゴエスココクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格2,626円2,881円2,626円1,930円2,626円2,626円
    通常出荷日11日目3日目11日目7日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました